igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interior [Hi]
4.41 in (112 mm)
Max. diámetro del cable
3.94 in (100 mm)

Principio de apertura
Se puede abrir a lo largo del radio interior y exterior
Ancho interior [Bi]
7.87 in (200 mm)
Radio de curvatura [R]
9.84 in (250 mm)
Estructura del artículo: cálculo del precio de &
Alimentación descentradasinfo
info
Precio total
más IVA y gastos de envíoPrecio bajo petición
Plazo de entrega bajo petición
Lista de piezas
(1)Cadena portacables
Número de parte : YRHD.108.20.250.0Precio a consultar
Plastic-steel hybrid energy chain serie YRHD.108 | Strong, shake-proof and compact | Inner height: 108mmAplicación
igus-icon-checkNo soportado
Deslizamiento
Colgando
Cadena energética
antes: YRHD-108-20-250-0igus-icon-lieferzeitYRHD.108.20.250.07.87 (200 mm)9.84 (250 mm)