igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interior [Hi]
3.15 in (80 mm)
Max. diámetro del cable
2.91 in (74 mm)

Principio de apertura
Se puede abrir a lo largo del radio interior y exterior
Ancho interior [Bi]
1.97 in (50 mm)
Radio de curvatura [R]
5.91 in (150 mm)
Estructura del artículo y cálculo del precio
Alimentación descentradas
ft
Precio total
más IVA y gastos de envíoPrecio bajo petición
Salida desde almacén de Toluca en 3-4 semanas
Lista de piezas
(1)Cadena portacables
Número de parte : 5050C.05.150.0Precio a consultar
Serie 5050Aplicación
igus-icon-checkNo soportado
Deslizamiento
Colgando
Cadena energética
antes: 5050C-05-150-0igus-icon-lieferzeit5050C.05.150.01.97 (50 mm)5.91 (150 mm)