igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interior [Hi]
1.1 in (28 mm)
Max. diámetro del cable
0.98 in (25 mm)

Principio de apertura
Se puede abrir a lo largo del radio interior y exterior
Ancho interior [Bi]
1.18 in (30 mm)
Radio de curvatura [R]
2.95 in (75 mm)
Aplicación
igus-icon-checkNo soportado
Deslizamiento
Colgando
Cadena energética
antes: R6-29-030-075-0igus-icon-lieferzeitR6.29.030.075.01.18 (30 mm)2.95 (75 mm)