igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interior [Hi]
0.96 in (24.3 mm)
Max. diámetro del cable
0.79 in (20 mm)

Principio de apertura
Se puede abrir desde el radio exterior
Ancho interior [Bi]
2.24 in (57 mm)
Radio de curvatura [R]
2.17 in (55 mm)
Estructura del artículo y cálculo del precio
Alimentación descentradas
ft
Precio total
MXN 66.22 / Eslabonesmás IVA y gastos de envíoMXN 1,456.84
Salida desde almacén de Toluca en 3-4 semanas
Lista de piezas
(1)Cadena portacables
Número de parte : E200.05.055.0MXN 1,456.84
Serie E200Aplicación
igus-icon-checkNo soportado
Deslizamiento
Colgando
Cadena energética
antes: E200-05-055-0igus-icon-lieferzeitE200.05.055.02.24 (57 mm)2.17 (55 mm)