igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interior [Hi]
1.44 in (36.5 mm)
Max. diámetro del cable
1.1 in (28 mm)

Principio de apertura
Se puede abrir desde el radio exterior
Ancho interior [Bi]
2.95 in (75 mm)
Radio de curvatura [R]
2.48 in (63 mm)
Estructura del artículo y cálculo del precio
Alimentación descentradas
ft
Precio total
MXN 97.75 / Eslabonesmás IVA y gastos de envíoMXN 1,759.50
Salida desde almacén de Toluca en 3-4 semanas
Lista de piezas
(1)Cadena portacables
Número de parte : E26.07.063.0MXN 1,759.50
Serie E26Aplicación
igus-icon-checkNo soportado
Deslizamiento
Colgando
Cadena energética
antes: E26-07-063-0igus-icon-lieferzeitE26.07.063.02.95 (75 mm)2.48 (63 mm)