igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interior [Hi]
1.38 in (35 mm)
Max. diámetro del cable
1.26 in (32 mm)

Principio de apertura
Se puede abrir desde el radio interior
Ancho interior [Bi]
3.94 in (100 mm)
Radio de curvatura [R]
9.84 in (250 mm)
Aplicación
igus-icon-checkNo soportado
Deslizamiento
Colgando
Cadena energética
formerly: 2600-10-250-0igus-icon-lieferzeit2600.10.250.03.94 (100 mm)9.84 (250 mm)