igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interior [Hi]
1.97 in (50 mm)
Max. diámetro del cable
1.81 in (46 mm)

Principio de apertura
Se puede abrir desde el radio interior
Ancho interior [Bi]
1.97 in (50 mm)
Radio de curvatura [R]
9.84 in (250 mm)
Estructura del artículo y cálculo del precio
Alimentación descentradas
ft
Precio total
más IVA y gastos de envíoPrecio bajo petición
Salida desde almacén de Toluca en 4-6 semanas
Lista de piezas
(1)Cadena portacables
Número de parte : 167.050.250.0.+Precio a consultar
Series R167Aplicación
igus-icon-checkNo soportado
Deslizamiento
Colgando
Cadena energética
antes: 167-050-250-0-+igus-icon-lieferzeit167.050.250.0.+1.97 (50 mm)9.84 (250 mm)