igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interior [Hi]
0.96 in (24.3 mm)
Max. diámetro del cable
0.79 in (20 mm)

Principio de apertura
Se puede abrir desde el radio exterior
Ancho interior [Bi]
2.24 in (57 mm)
Radio de curvatura [R]
2.17 in (55 mm)
Aplicación
igus-icon-checkNo soportado
Deslizamiento
Colgando
Cadena energética
formerly: E200-05-055-0igus-icon-lieferzeitE200.05.055.02.24 (57 mm)2.17 (55 mm)