igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interior [Hi]
2.2 in (56 mm)
Max. diámetro del cable
1.97 in (50 mm)

Principio de apertura
Se puede abrir desde el radio exterior
Ancho interior [Bi]
2.95 in (75 mm)
Radio de curvatura [R]
19.69 in (500 mm)
Aplicación
igus-icon-checkNo soportado
Deslizamiento
Colgando
Cadena energética
antes: 18840-07-500-0igus-icon-lieferzeit18840.07.500.02.95 (75 mm)19.69 (500 mm)