igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interior [Hi]
1.77 in (45 mm)
Max. diámetro del cable
1.65 in (42 mm)

Principio de apertura
Se puede abrir desde el radio exterior
Ancho interior [Bi]
1.97 in (50 mm)
Radio de curvatura [R]
6.89 in (175 mm)
Aplicación
igus-icon-checkNo soportado
Deslizamiento
Colgando
Cadena energética
formerly: 68-050-175-0igus-icon-lieferzeit68.050.175.01.97 (50 mm)6.89 (175 mm)