igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 6
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interior [Hi]
2.2 in (56 mm)
Max. diámetro del cable
1.97 in (50 mm)

Principio de apertura
Se puede abrir a lo largo del radio interior y exterior
Ancho interior [Bi]
1.97 in (50 mm)
Radio de curvatura [R]
3.94 in (100 mm)
Aplicación
igus-icon-checkNo soportado
Deslizamiento
Colgando
Cadena energética
formerly: E4-56-05-100-0igus-icon-lieferzeitE4.56.05.100.01.97 (50 mm)3.94 (100 mm)