igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interior [Hi]
0.83 in (21 mm)
Max. diámetro del cable
0.71 in (18 mm)

Principio de apertura
Se puede abrir desde el radio exterior
Ancho interior [Bi]
2.68 in (68 mm)
Radio de curvatura [R]
2.95 in (75 mm)
Aplicación
igus-icon-checkNo soportado
Deslizamiento
Colgando
Cadena energética
antes: 1500-068-075-0-ESDigus-icon-lieferzeit1500.068.075.0.ESD2.68 (68 mm)2.95 (75 mm)