igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 6
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interior [Hi]
1.77 in (45 mm)
Max. diámetro del cable
1.65 in (42 mm)

Principio de apertura
Se puede abrir desde el radio exterior
Ancho interior [Bi]
4.92 in (125 mm)
Radio de curvatura [R]
4.53 in (115 mm)
Aplicación
igus-icon-checkNo soportado
Deslizamiento
Colgando
Cadena energética
antes: 3500-125-115-0igus-icon-lieferzeit3500.125.115.04.92 (125 mm)4.53 (115 mm)