igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interior [Hi]
1.57 in (40 mm)
Max. diámetro del cable
1.42 in (36 mm)

Principio de apertura
Se puede abrir desde el radio exterior
Ancho interior [Bi]
1.97 in (50 mm)
Radio de curvatura [R]
3.94 in (100 mm)
Aplicación
igus-icon-checkNo soportado
Deslizamiento
Colgando
Cadena energética
antes: R2-40-050-100-0igus-icon-lieferzeitR2.40.050.100.01.97 (50 mm)3.94 (100 mm)