igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 7
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interior [Hi]
3.23 in (82 mm)
Max. diámetro del cable
2.83 in (72 mm)

Principio de apertura
Se puede abrir a lo largo del radio interior y exterior
Ancho interior [Bi]
3.94 in (100 mm)
Radio de curvatura [R]
5.91 in (150 mm)
Estructura del artículo y cálculo del precio
Alimentación descentradas
ft
Precio total
más IVA y gastos de envíoPrecio bajo petición
Salida desde almacén de Toluca en 4-6 semanas
Lista de piezas
(1)Cadena portacables
Número de parte : H4Q.82.100.150.0Precio a consultar
H4Q.82 series | Crossbars every 2nd link: openable along the inner and outer radius | Inner height: 82mmAplicación
igus-icon-checkNo soportado
Deslizamiento
Colgando
Cadena energética
antes: H4Q-82-100-150-0igus-icon-lieferzeitH4Q.82.100.150.03.94 (100 mm)5.91 (150 mm)