Serie E26

easy chain E26 series
igus-icon-lupe
E26.07.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E26.07.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E26.07.063.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 4
easy chain E26 series
Serie E26
Serie E26
Serie E26
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interior [Hi]
Altura interior [Hi]
1.44 in (36.5 mm)
Max. diámetro del cable
Max. diámetro del cable
1.1 in (28 mm)
Principio de apertura
Principio de apertura
Se puede abrir desde el radio exterior
Ancho interior [Bi]
Ancho interior [Bi]
2.95 in (75 mm)
Radio de curvatura [R]
Radio de curvatura [R]
2.48 in (63 mm)