Serie E61.29

<p>e-chain E61.29<br></p>
igus-icon-lupe
E61.29.030.100.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E61.29.030.100.0 technical drawing
igus-icon-lupe
E61.29.030.100.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 4
<p>e-chain E61.29<br></p>
Serie E61.29
Serie E61.29
Serie E61.29
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interior [Hi]
Altura interior [Hi]
1.14 in (29 mm)
Max. diámetro del cable
Max. diámetro del cable
0.98 in (25 mm)
Principio de apertura
Principio de apertura
Se puede abrir a lo largo del radio interior y exterior
Ancho interior [Bi]
Ancho interior [Bi]
1.18 in (30 mm)
Radio de curvatura [R]
Radio de curvatura [R]
3.94 in (100 mm)