iglide® GLW, arandela de empuje, mm

Material rentable para la producción en masa

iglide® GLW, arandela de empuje, mm
iglide® GLW, arandela de empuje, mm drawing
1 de 2
iglide® GLW, arandela de empuje, mm
iglide® GLW, arandela de empuje, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Referencia: GLWTM-0408-005
  • Material: iglide® GLW
  • Forma: Arandelas de plástico
  • Dimensiones:
    • d1 4 mm
    • d2 8 mm
    • s 0.5 mm
  • Ajustar dimensiones
  • Método de fabricación: Moldeo por inyección
  • Vida útil:
Propiedades de los materiales:
Probado con PFAS: Todos los materiales iglide etiquetados como " PFAS testado " fueron probados para las 96 sustancias PFAS consideradas críticas para el medio ambiente y la salud usando el método de prueba SQP M1227 (LC-MS/MS y GC-MS) y no contienen ninguna sustancia > 0.1% en masa. Esta categoría excluye las sustancias del grupo de los fluoropolímeros.

  • Material rentable para la producción en masa
  • Aplicaciones con cargas estáticas
  • Rentable
  • Resistente a la suciedad
  • Resistentes a las vibraciones
  • Autollubricante y libre de mantenimiento

iglide® GLW | Material de bajo costo para grandes volúmenes

Con el material iglide® GLW, podemos ofrecer a nuestros clientes una alternativa a iglide® G para aplicaciones de alto volumen. Con valores característicos similares a iglide® G, iglide® GLW se recomienda especialmente para cargas principalmente estáticas. Para estas aplicaciones, donde se puede prescindir en gran medida de las especificaciones dinámicas de iglide® G, representan una alternativa muy rentable

.

Áreas de aplicación típicas

  • Automotriz
  • Ingeniería mecánica
  • Industria robótica

¿Cuándo lo uso?

  • Cuando necesito un material versátil económico para grandes volúmenes
  • Para cargas elevadas, principalmente estáticas
  • A velocidades bajas a medias

¿Cuándo no lo uso?

  • Cuando se requiere un retrabajo mecánico de la superficie de la pared
  • Para cargas principalmente dinámicas
  • Cuando se requiere máxima resistencia al desgaste
  • Para uso bajo el agua
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?