iglide® Q, arandela de empuje, mm

Para cargas elevadas - resistente al desgaste en muchos ejes

iglide® Q, arandela de empuje, mm
iglide® Q, arandela de empuje, mm drawing
1 de 2
iglide® Q, arandela de empuje, mm
iglide® Q, arandela de empuje, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Referencia: QTM-3254-015
  • Material: iglide® Q
  • Forma: Arandelas de plástico
  • Dimensiones:
    • d1 32 mm
    • d2 54 mm
    • d4 43 mm
    • d5 4 mm
    • s 1.5 mm
    • h 1 mm
  • Ajustar dimensiones
  • Método de fabricación: Moldeo por inyección
  • Vida útil:
Propiedades de los materiales:
Probado con PFAS: Todos los materiales iglide etiquetados como " PFAS testado " fueron probados para las 96 sustancias PFAS consideradas críticas para el medio ambiente y la salud usando el método de prueba SQP M1227 (LC-MS/MS y GC-MS) y no contienen ninguna sustancia > 0.1% en masa. Esta categoría excluye las sustancias del grupo de los fluoropolímeros.
  • Para cargas elevadas - resistente al desgaste en muchos ejes
  • Excelente resistencia al desgaste, especialmente para cargas extremas
  • Recomendado para valores de pv extremos
  • Buenos coeficientes de fricción

iglide® Q | Para cargas altas - resistente al desgaste en muchos ejesProbado con PFAS
: Todos los materiales iglide etiquetados como " PFAS probado " fueron probados para las 96 sustancias PFAS consideradas críticas para el medio ambiente y la salud utilizando el método de prueba SQP M1227 (LC-MS/MS y GC-MS) y no contienen ninguna sustancia > 0.1% en masa. Esta categoría excluye las sustancias del grupo de los fluoropolímeros.

  • Excelente resistencia al desgaste, especialmente para cargas extremas
  • Recomendado para valores de pv extremos
  • Buenos coeficientes de fricción
  • Resistente a la suciedad
  • Funcionando en seco y sin mantenimiento
  • Gama estándar de stock


Los rodamientos iglide® Q fueron desarrollados especialmente para cargas extremas. Bajo altas cargas, iglide® Q figura entre los materiales iglide® que muestran la mejor resistencia al desgaste. Con una presión radial de 3625 psi, supera incluso a los rodamientos fabricados con el iglide® L280 extremadamente resistente a la abrasión. Los lubricantes sólidos específicos, integrados con precisión en el material, aseguran que la operación en seco libre de mantenimiento esté garantizada bajo cualquier carga.
 
¿Cuándo usarlo?
  • Para aplicaciones oscilantes
  • Excelente resistencia al desgaste, especialmente para cargas extremas
  • Recomendado para valores de pv extremos
  • Si necesita rodamientos resistentes a la suciedad
¿Cuándo no usar?
  • Para aplicaciones subacuáticas
  • Si las temperaturas son constantemente superiores a +275 °F
  • En situaciones que implican cargas de borde elevadas o cargas de impacto fuertes

¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?