1 de 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Referencia: XTI-0814-01
- Material: iglide® X
- Forma: Arandelas de plástico
- Dimensiones:
- d1 0.5 in
- d2 0.875 in
- d4 0.692 in
- d5 0.067 in
- s 0.0585 in
- h 0.04 in
- Ajustar dimensiones
- Método de fabricación: Moldeo por inyección
- Vida útil:
Probado con PFAS: Todos los materiales iglide etiquetados como " PFAS testado " fueron probados para las 96 sustancias PFAS consideradas críticas para el medio ambiente y la salud usando el método de prueba SQP M1227 (LC-MS/MS y GC-MS) y no contienen ninguna sustancia > 0.1% en masa. Esta categoría excluye las sustancias del grupo de los fluoropolímeros.
- El especialista químico y de temperatura, hasta 21755 psi estático
- Resistente a temperaturas de -212 °F a +482 °F en funcionamiento continuo
- Resistencia universal a los productos químicos
- Alta resistencia a la compresión
iglide® X | Hasta 21755 psi estáticos
PFAS probados: Todos los materiales iglide etiquetados como " PFAS probado " fueron probados para las 96 sustancias PFAS consideradas críticas para el medio ambiente y la salud utilizando el método de prueba SQP M1227 (LC-MS/MS y GC-MS) y no contienen ninguna sustancia > 0.1% en masa. Esta categoría excluye las sustancias del grupo de los fluoropolímeros.
- Más de 250 dimensiones disponibles en stock
- Resistente a temperaturas de -212 °F a +482 °F en funcionamiento continuo
- Resistencia universal a los productos químicos
- Alta resistencia a la compresión
- Muy baja absorción de humedad
- Excelente resistencia al desgaste en todo el rango de temperatura
¿Cuándo usarlo?
| ¿Cuándo no usar?
|
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?