iglide® X, arandela de empuje, mm

Hasta 21755 psi estáticos

iglide® X, arandela de empuje, mm
iglide® X, arandela de empuje, mm drawing
1 de 2
iglide® X, arandela de empuje, mm
iglide® X, arandela de empuje, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Referencia: XTM-0620-015
  • Material: iglide® X
  • Forma: Arandelas de plástico
  • Dimensiones:
    • d1 6 mm
    • d2 20 mm
    • d4 13 mm
    • d5 1.5 mm
    • s 1.5 mm
    • h 1 mm
  • Ajustar dimensiones
  • Método de fabricación: Moldeo por inyección
  • Vida útil:
Propiedades de los materiales:
Probado con PFAS: Todos los materiales iglide etiquetados como " PFAS testado " fueron probados para las 96 sustancias PFAS consideradas críticas para el medio ambiente y la salud usando el método de prueba SQP M1227 (LC-MS/MS y GC-MS) y no contienen ninguna sustancia > 0.1% en masa. Esta categoría excluye las sustancias del grupo de los fluoropolímeros.
  • Resistente a temperaturas de -212 °F a +482 °F en funcionamiento continuo
  • Resistencia universal a los productos químicos
  • Alta resistencia a la compresión
  • Muy baja absorción de humedad

iglide® X | Hasta 21755 psi estáticos
PFAS probados: Todos los materiales iglide etiquetados como " PFAS probado " fueron probados para las 96 sustancias PFAS consideradas críticas para el medio ambiente y la salud utilizando el método de prueba SQP M1227 (LC-MS/MS y GC-MS) y no contienen ninguna sustancia > 0.1% en masa. Esta categoría excluye las sustancias del grupo de los fluoropolímeros.


  • Más de 250 dimensiones disponibles en stock
  • Resistente a temperaturas de -212 °F a +482 °F en funcionamiento continuo
  • Resistencia universal a los productos químicos
  • Alta resistencia a la compresión
  • Muy baja absorción de humedad
  • Excelente resistencia al desgaste en todo el rango de temperatura
iglide® X se define por su combinación de resistencia a altas temperaturas con resistencia a la compresión, junto con alta resistencia a los productos químicos. iglide® X está diseñado para velocidades más altas que otros cojinetes iglide®. =
 
¿Cuándo usarlo?
  • Para cargas de presión de hasta 21755 psi
  • Para movimientos lineales con acero inoxidable a altas temperaturas
  • Resistencia universal a los productos químicos
  • Resistente a temperaturas de -212 °F a +482 °F en funcionamiento continuo (a corto plazo a +599 °F)
  • Muy baja absorción de humedad
  • Alta resistencia al desgaste en todo el rango de temperatura
¿Cuándo no usar?
  • Para un desgaste muy bajo con cargas elevadas
  • Para aplicaciones subacuáticas económicas
  • Para cargas de borde

¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?

Consultoría

Estaría encantado de responder a sus preguntas en persona

Enrique Garate Cuenca
Enrique Garate Cuenca

igus-icon-phone+34 93 647 3974

Consulta y entrega

En persona
Lunes a viernes: 7 a. m. - 8 p. m.
Sábado: 8 a. m. - 12 p. m.
En línea
Servicio de chat
Lunes a jueves: 8 a. m. - 6 p. m.
Viernes: 8 a. m. - 5 p. m.
Servicio WhatsApp
Lunes a Viernes: 8h a 16h