1 de 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Referencia: QTM-3254-015
- Material: iglide® Q
- Forma: Arandelas de plástico
- Dimensiones:
- d1 32 mm
- d2 54 mm
- d4 43 mm
- d5 4 mm
- s 1.5 mm
- h 1 mm
- Más iglide® Q artículos
- Método de fabricación: Moldeo por inyección
- Vida útil:
Probado con PFAS: Todos los materiales iglide etiquetados como " PFAS testado " fueron probados para las 96 sustancias PFAS consideradas críticas para el medio ambiente y la salud usando el método de prueba SQP M1227 (LC-MS/MS y GC-MS) y no contienen ninguna sustancia > 0.1% en masa. Esta categoría excluye las sustancias del grupo de los fluoropolímeros.
- Para cargas elevadas - resistente al desgaste en muchos ejes
- Excelente resistencia al desgaste, especialmente para cargas extremas
- Recomendado para valores de pv extremos
- Buenos coeficientes de fricción
iglide® Q | Para cargas altas - resistente al desgaste en muchos ejesProbado con PFAS
: Todos los materiales iglide etiquetados como " PFAS probado " fueron probados para las 96 sustancias PFAS consideradas críticas para el medio ambiente y la salud utilizando el método de prueba SQP M1227 (LC-MS/MS y GC-MS) y no contienen ninguna sustancia > 0.1% en masa. Esta categoría excluye las sustancias del grupo de los fluoropolímeros.
- Excelente resistencia al desgaste, especialmente para cargas extremas
- Recomendado para valores de pv extremos
- Buenos coeficientes de fricción
- Resistente a la suciedad
- Funcionando en seco y sin mantenimiento
- Gama estándar de stock
¿Cuándo usarlo?
| ¿Cuándo no usar?
|
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?