iglide® X, arandela de empuje, imperial

El especialista químico y de temperatura, hasta 21755 psi estático

iglide® X, arandela de empuje, imperial
iglide® X, arandela de empuje, imperial drawing
1 de 2
iglide® X, arandela de empuje, imperial
iglide® X, arandela de empuje, imperial drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Referencia: XTI-0814-01
  • Material: iglide® X
  • Forma: Arandelas de plástico
  • Dimensiones:
    • d1 0.5 in
    • d2 0.875 in
    • d4 0.692 in
    • d5 0.067 in
    • s 0.0585 in
    • h 0.04 in
  • Ajustar dimensiones
  • Método de fabricación: Moldeo por inyección
  • Vida útil:
Propiedades de los materiales:
Probado con PFAS: Todos los materiales iglide etiquetados como " PFAS testado " fueron probados para las 96 sustancias PFAS consideradas críticas para el medio ambiente y la salud usando el método de prueba SQP M1227 (LC-MS/MS y GC-MS) y no contienen ninguna sustancia > 0.1% en masa. Esta categoría excluye las sustancias del grupo de los fluoropolímeros.
  • El especialista químico y de temperatura, hasta 21755 psi estático
  • Resistente a temperaturas de -212 °F a +482 °F en funcionamiento continuo
  • Resistencia universal a los productos químicos
  • Alta resistencia a la compresión

iglide® X | Hasta 21755 psi estáticos
PFAS probados: Todos los materiales iglide etiquetados como " PFAS probado " fueron probados para las 96 sustancias PFAS consideradas críticas para el medio ambiente y la salud utilizando el método de prueba SQP M1227 (LC-MS/MS y GC-MS) y no contienen ninguna sustancia > 0.1% en masa. Esta categoría excluye las sustancias del grupo de los fluoropolímeros.


  • Más de 250 dimensiones disponibles en stock
  • Resistente a temperaturas de -212 °F a +482 °F en funcionamiento continuo
  • Resistencia universal a los productos químicos
  • Alta resistencia a la compresión
  • Muy baja absorción de humedad
  • Excelente resistencia al desgaste en todo el rango de temperatura
iglide® X se define por su combinación de resistencia a altas temperaturas con resistencia a la compresión, junto con alta resistencia a los productos químicos. iglide® X está diseñado para velocidades más altas que otros cojinetes iglide®. =
 
¿Cuándo usarlo?
  • Para cargas de presión de hasta 21755 psi
  • Para movimientos lineales con acero inoxidable a altas temperaturas
  • Resistencia universal a los productos químicos
  • Resistente a temperaturas de -212 °F a +482 °F en funcionamiento continuo (a corto plazo a +599 °F)
  • Muy baja absorción de humedad
  • Alta resistencia al desgaste en todo el rango de temperatura
¿Cuándo no usar?
  • Para un desgaste muy bajo con cargas elevadas
  • Para aplicaciones subacuáticas económicas
  • Para cargas de borde

¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?