- Referencia: ZTM-1430-015
- Material: iglide® Z
- igus-icon-infoLas piezas fabricadas con el material iglidur® Z están sujetas a restricciones de exportación. Se le enviará el formulario correspondiente tras la recepción de su pedido.
- Forma: Tienda de arandelas de plástico
- Dimensiones:
- d1 14 mm
- d2 30 mm
- d4 25 mm
- d5 2 mm
- s 1.5 mm
- h 1 mm
- Ajustar dimensiones
- Método de fabricación: Moldeo por inyección
- Vida útil:
Probado con PFAS: Todos los materiales iglide etiquetados como " PFAS testado " fueron probados para las 96 sustancias PFAS consideradas críticas para el medio ambiente y la salud usando el método de prueba SQP M1227 (LC-MS/MS y GC-MS) y no contienen ninguna sustancia > 0.1% en masa. Esta categoría excluye las sustancias del grupo de los fluoropolímeros.
- Larga vida útil en condiciones extremas
- Resistente al desgaste y al impacto incluso a altas cargas y temperaturas
- Alta resistencia térmica
- Para cargas extremas
iglide® Z | Larga vida útil en condiciones extremas
Probado con PFAS: Todos los materiales iglide etiquetados como " PFAS testado " fueron probados para las 96 sustancias PFAS consideradas críticas para el medio ambiente y la salud usando el método de prueba SQP M1227 (LC-MS/MS y GC-MS) y no contienen ninguna sustancia > 0.1% en masa. Esta categoría excluye las sustancias del grupo de los fluoropolímeros.
- Excelente resistencia al desgaste, especialmente con cargas elevadas
- Alta resistencia térmica
- Para cargas extremas
- Para altas velocidades de superficie
- Resistente a cargas de borde
- Autollubricante y libre de mantenimiento
- Gama estándar de stock
¿Cuándo usarlo?
| ¿Cuándo no usar?
|