iglide® AB, cojinete de manguito con brida

El primer rodamiento antibacteriano iglide®

iglide® AB, cojinete de manguito con brida
iglide® AB, cojinete de manguito con brida drawing
1 de 2
iglide® AB, cojinete de manguito con brida
iglide® AB, cojinete de manguito con brida drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Referencia: ABFM-0608-08
  • Material: iglide® AB
  • Forma: Tienda de casquillos con valona
  • Dimensiones:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 8 mm
    • b2 1 mm
  • Ajustar dimensiones
  • Método de fabricación: Moldeo por inyección
  • Vida útil:
Propiedades de los materiales:
  • Según ISO 22 196:2011
  • Antibacteriano
  • Uso universal
  • Buena resistencia a los medios líquidos
iglide® AB | El primer rodamiento iglide® antibacteriano
  • Antibacteriano
  • Uso universal
  • Buena resistencia a los medios líquidos
  • Sin lubricación ni mantenimiento
  • Gama estándar de stock
Los cojinetes lisos hechos de iglide® AB ayudan a reducir la carga microbiana en los puntos de rodamiento de difícil acceso. iglide® AB fue desarrollado especialmente para aplicaciones en áreas con requerimientos higiénicos. Este tipo
de aplicaciones a menudo implican unidades pivotantes accionadas manualmente (puertas, muebles en el sector médico, etc.). El material reduce el nivel de contaminación bacteriana pero —como todos los materiales " antibacterianos "— no es un sustituto de las medidas higiénicas adecuadas.
 
Áreas de aplicación típicas
  • Tecnología médica
  • Tecnología de laboratorio
  • Sistemas de ventilación
  • Mobiliario y equipo sanitario
  • Rodamientos de muebles para pacientes y cuidados
Encontrará muchas áreas de aplicación adicionales en nuestras soluciones para la industria
 
 
¿Cuándo usarlo?
  • Cuando los puntos de rodamiento deben cumplir con altos estándares
    higiénicos
  • Cuando busca un rodamiento universal
    para aplicaciones accionadas manualmente
  • Cuando se busca un rodamiento para cargas
    bajas y medias
¿Cuándo no usar?
  • Cuando se requiere un rodamiento
    altamente resistente al desgaste para un funcionamiento continuo en seco
  • Cuando está buscando un rodamiento que cumpla con la Directiva UE
    10/2011 CE y/o los requisitos de la FDA
    para el contacto repetido con productos alimenticios
  • Cuando se busca un rodamiento
    con la mayor resistencia universal posible a los medios
Utilice nuestras opciones de filtro para encontrar el producto adecuado

Tolerancias y sistema de medición
Las dimensiones y tolerancias de instalación de los cojinetes lisos iglide® son una función del material y de los espesores de pared. Para cada material, la absorción de humedad y la expansión térmica son imperativas. Los cojinetes lisos con baja absorción de humedad pueden diseñarse con una mínima tolerancia. Para el espesor de pared, la regla es: Cuanto más gruesos sean los cojinetes, mayores deben ser las tolerancias.
Métodos de prueba
 
Montaje
Los rodamientos iglide® son cojinetes ajustados a presión. El diámetro interior se ajusta solo después de un ajuste a presión en el agujero de la carcasa adecuado con una tolerancia recomendada. La dimensión sobredimensionada antes del ajuste a presión puede ser de hasta el 2% del diámetro interior. De esta manera, se logra el ajuste a presión seguro del rodamiento. También se previenen los cambios axiales o radiales en la carcasa.
iglidur® - montaje, encolado, mecanizado
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?