iglide® J UV, cojinete de manguito con brida, mm

Para luz solar directa continua

iglide® J UV, cojinete de manguito con brida, mm
iglide® J UV, cojinete de manguito con brida, mm drawing
1 de 2
iglide® J UV, cojinete de manguito con brida, mm
iglide® J UV, cojinete de manguito con brida, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: JUVFM-0608-08
  • Material: iglide® JUV
  • Forma: Casquillos con valona
  • Dimensiones:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 8 mm
    • b2 1 mm
  • Ajustar dimensiones
  • Método de fabricación: Moldeo por inyección
  • Vida útil:
Propiedades de los materiales:
  • Estabilizado a los rayos UV
  • Excelente resistencia al desgaste a temperatura ambiente
  • Muy buena resistencia al desgaste a temperaturas medias
  • Excelentes coeficientes de fricción
  • Baja absorción de humedad
  • Alta resistencia a los medios
  • Resistente a la presión del borde
  • Resistente a golpes e impactos
  • Resistente a la suciedad y al polvo
Hoy en día, los rodamientos aparecen no solo en forma de bujes simples sino también como formas especiales para usos especiales, en algunos casos de los cuales están expuestos a la radiación UV durante largos períodos de tiempo. Por lo tanto, igus® ha desarrollado un nuevo material: iglidur® J UV. Las propiedades tribológicas como la fricción y el desgaste del nuevo material negro son comparables a las del material estándar muy resistente al desgaste iglidur® J. Inicialmente, estará disponible una gama de productos estándar de cojinetes lisos con y sin brida hasta diámetros de eje de 20mm. Los rodamientos hechos de iglidur® J UV están disponibles bajo pedido en todas las dimensiones estándar anteriores de iglidur® J, así como en piezas especiales diseñadas individualmente.
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?

Consultoría

Estaría encantado de responder a sus preguntas en persona

Consulta y entrega

En persona
Lunes a viernes: 7 a. m. - 8 p. m.
Sábado: 8 a. m. - 12 p. m.
En línea
Servicio de chat
Lunes a jueves: 8 a. m. - 6 p. m.
Viernes: 8 a. m. - 5 p. m.
Servicio WhatsApp
Lunes a Viernes: 8h a 16h