1 de 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Referencia: ABFM-0608-08
- Material: iglide® AB
- Forma: Cojinete con valona
- Dimensiones:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- d3 12 mm
- b1 8 mm
- b2 1 mm
- Ajustar dimensiones
- Método de fabricación: Moldeo por inyección
- Vida útil:
- Según ISO 22 196:2011
- Antibacteriano
- Uso universal
- Buena resistencia a los medios líquidos
iglide® AB | El primer rodamiento iglide® antibacteriano
de aplicaciones a menudo implican unidades pivotantes accionadas manualmente (puertas, muebles en el sector médico, etc.). El material reduce el nivel de contaminación bacteriana pero —como todos los materiales " antibacterianos "— no es un sustituto de las medidas higiénicas adecuadas.
Áreas de aplicación típicas
Tolerancias y sistema de medición
Las dimensiones y tolerancias de instalación de los cojinetes lisos iglide® son una función del material y de los espesores de pared. Para cada material, la absorción de humedad y la expansión térmica son imperativas. Los cojinetes lisos con baja absorción de humedad pueden diseñarse con una mínima tolerancia. Para el espesor de pared, la regla es: Cuanto más gruesos sean los cojinetes, mayores deben ser las tolerancias.
Métodos de prueba
Montaje
Los rodamientos iglide® son cojinetes ajustados a presión. El diámetro interior se ajusta solo después de un ajuste a presión en el agujero de la carcasa adecuado con una tolerancia recomendada. La dimensión sobredimensionada antes del ajuste a presión puede ser de hasta el 2% del diámetro interior. De esta manera, se logra el ajuste a presión seguro del rodamiento. También se previenen los cambios axiales o radiales en la carcasa.
iglidur® - montaje, encolado, mecanizado
- Antibacteriano
- Uso universal
- Buena resistencia a los medios líquidos
- Sin lubricación ni mantenimiento
- Gama estándar de stock
de aplicaciones a menudo implican unidades pivotantes accionadas manualmente (puertas, muebles en el sector médico, etc.). El material reduce el nivel de contaminación bacteriana pero —como todos los materiales " antibacterianos "— no es un sustituto de las medidas higiénicas adecuadas.
Áreas de aplicación típicas
- Tecnología médica
- Tecnología de laboratorio
- Sistemas de ventilación
- Mobiliario y equipo sanitario
- Rodamientos de muebles para pacientes y cuidados
¿Cuándo usarlo?
| ¿Cuándo no usar?
|
Tolerancias y sistema de medición
Las dimensiones y tolerancias de instalación de los cojinetes lisos iglide® son una función del material y de los espesores de pared. Para cada material, la absorción de humedad y la expansión térmica son imperativas. Los cojinetes lisos con baja absorción de humedad pueden diseñarse con una mínima tolerancia. Para el espesor de pared, la regla es: Cuanto más gruesos sean los cojinetes, mayores deben ser las tolerancias.
Métodos de prueba
Montaje
Los rodamientos iglide® son cojinetes ajustados a presión. El diámetro interior se ajusta solo después de un ajuste a presión en el agujero de la carcasa adecuado con una tolerancia recomendada. La dimensión sobredimensionada antes del ajuste a presión puede ser de hasta el 2% del diámetro interior. De esta manera, se logra el ajuste a presión seguro del rodamiento. También se previenen los cambios axiales o radiales en la carcasa.
iglidur® - montaje, encolado, mecanizado
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?