iglide® G, cojinete de manguito con brida, mm

Excelente relación precio/performance

iglide® G, cojinete de manguito con brida, mm drawing
iglide® G, cojinete de manguito con brida, mm
1 de 2
iglide® G, cojinete de manguito con brida, mm drawing
iglide® G, cojinete de manguito con brida, mm
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: GFM-0607-055
  • Material: iglide® G
  • Forma: Casquillos con valona
  • Dimensiones:
    • d1 6 mm
    • d2 7 mm
    • d3 11 mm
    • b1 5.5 mm
    • b2 0.5 mm
  • Ajustar dimensiones
  • Método de fabricación: Moldeo por inyección
  • Vida útil:
Propiedades de los materiales:
Probado con PFAS: Todos los materiales iglide etiquetados como " PFAS testado " fueron probados para 96 sustancias PFAS consideradas críticas para el medio ambiente y la salud. Esta categoría excluye las sustancias del grupo de los fluoropolímeros.

  • Excelente relación precio/performance
  • Alta resistencia al desgaste
  • Resistencia al polvo y a la suciedad
  • Rentable

iglidur® G | El todoterreno

La gama más amplia de requisitos diferentes está cubierta por iglidur® G. Esta es la razón por la que el material se describe correctamente como universal. Se recomiendan aplicaciones con cargas medias a altas, velocidades superficiales medias y temperaturas medias. iglidur® G es el decatlete entre los materiales iglidur®. Extraordinariamente bueno en todas las disciplinas técnicas y sobre todo el todoterreno clásico en la suma de las especificaciones generales, mecánicas, térmicas y

tribológicas.

Áreas de aplicación típicas

  • Ingeniería agrícola
  • Automotriz
  • Maquinaria de construcción
  • Ingeniería mecánica
  • Deportes, fitness & rehabilitación

¿Cuándo lo uso?

  • Si necesito un material integral económico
  • Para velocidades de superficie bajas a medias
  • Si el material necesita ser adecuado para diferentes ejes
  • Para aplicaciones de pivote y rotación

¿Cuándo no lo uso?

  • Si se requiere retrabajo mecánico
  • Si se requiere la resistencia al desgaste más alta
  • Si se requiere resistencia química universal
  • Si las temperaturas son continuamente superiores a +130°C
  • Para usar bajo el agua
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?

Consultoría

Estaría encantado de responder a sus preguntas en persona

Enrique Garate Cuenca
Enrique Garate Cuenca

igus-icon-phone+34 93 647 3974

Consulta y entrega

En persona
Lunes a viernes: 7 a. m. - 8 p. m.
Sábado: 8 a. m. - 12 p. m.
En línea
Servicio de chat
Lunes a jueves: 8 a. m. - 6 p. m.
Viernes: 8 a. m. - 5 p. m.
Servicio WhatsApp
Lunes a Viernes: 8h a 16h