- Referencia: JVFL-10
- Material: iglide® J
- Forma: Cojinetes con brida de dos agujeros y precarga
- Dimensiones:
- d1 10 mm
- Ajustar dimensiones
- Método de fabricación: Moldeo por inyección
- Vida útil:
- Alta resistencia al desgaste
- Resistencia al polvo y a la suciedad
- Rentable
iglide® J - cojinete de brida de dos pernos libre de mantenimientoProbado con
PFAS: Todos los materiales iglide etiquetados como " PFAS probado " fueron probadospara las 96 sustancias PFAS consideradas críticas para el medio ambiente y la salud utilizando el método de prueba SQP M1227 (LC-MS/MS y GC-MS) y no contienen ninguna sustancia > 0.1% en masa. Esta categoría excluye las sustancias del grupo de los fluoropolímeros.
Con este diseño, es posible utilizar cojinetes lisos de alto rendimiento iglide® en lugares donde no son posibles las tolerancias recomendadas para los orificios de la carcasa. Debido al diseño del rodamiento, son posibles altas cargas aunque se ponen requisitos mínimos sobre la precisión de la carcasa.
El
rodamiento de brida de dos orificios iglide® J cubre una gama extremadamente amplia de requisitos diferentes. El material es ideal para aplicaciones universales, un verdadero “todoterreno”. Las aplicaciones típicas incluyen cargas medias a altas, velocidades superficiales medias y temperaturas medias. iglide® J es el decatlete entre los materiales iglide®. Se desempeña extraordinariamente bien en todas las disciplinas técnicas y es el clásico todoterreno, principalmente con respecto a las especificaciones generales generales, mecánicas, térmicas y tribológicas.
- Muy buena resistencia al desgaste
- Ligero
- Funcionando en seco
¿Cuándo usarlo?
| ¿Cuándo no usarlo?
|
Montaje
Se consideran diversos métodos de aseguramiento dependiendo de las cargas. Para cargas radiales bajas, es suficiente montar los cojinetes de brida iglide® en una superficie simplemente con dos pernos. Para cargas radiales más altas, es aconsejable sostener el cojinete de brida iglide® en un agujero en el lado reforzado en la dirección de la carga. Para este orificio se permiten grandes tolerancias, ya que sólo sirve como soporte adicional para el cojinete de brida iglide®. Para lograr mayores cargas radiales en los cojinetes, el cojinete de brida iglide® se puede montar a presión en un orificio de carcasa recomendado con tolerancias H. Los pernos adicionales aseguran el ajuste del rodamiento en la carcasa. No se requieren herramientas o equipos especiales para instalar los cojinetes de brida iglide® libres de mantenimiento. Incluso alinear rodamientos en ejes con múltiples cojinetes es fácil durante la instalación.