iglide® JVSI, rodamiento pretensado sin holgura, imperial

Precargados radiales y axiales.

iglide® JVSI, rodamiento pretensado sin holgura, imperial
iglide® JVSI, rodamiento pretensado sin holgura, imperial drawing
1 de 2
iglide® JVSI, rodamiento pretensado sin holgura, imperial
iglide® JVSI, rodamiento pretensado sin holgura, imperial drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Referencia: JVSI-0608-06
  • Material: iglide® J
  • Forma: Cojinetes precargados sin holgura
  • Dimensiones:
    • d1 0.375 in
    • d2 0.5 in
    • b1 0.375 in
  • Ajustar dimensiones
  • Método de fabricación: Moldeo por inyección
  • Vida útil:
Propiedades de los materiales:
  • Gama de productos estándar de stock
  • cojinetes lisos pretensados radial y axialmente
  • Completamente libre de espacio libre en estado descargado
  • Material: iglide® J
  • Vida útil sin mantenimiento y calculable
iglide® JVSM - Cojinete pretensado sin holgura Los rodamientos
iglide® JVSI y JVFI no tienen holgura en condiciones de descarga debido a la pretensión axial y/o radial. El material iglide® J posee coeficientes de fricción extremadamente bajos en operación en seco y un efecto de deslizamiento por adherencia muy bajo. Ideal para " montaje antivibración " de rodamientos de pedales, etc.
 
¿Cuándo usarlo?
  • Sin una presión radial y/o axial de la luz roja de la luz roja
  • En el que una colección de almacenamiento en estado de almacenamiento no está soportada es un error
  • cuando un háptico libre de juegos se ha ganado la palabra
¿Cuándo no usarlo?
  • Cuando se necesita una versión de rodamiento con holgura reducida 
  • Por favor, póngase en contacto con nosotros
  • Cuando la pretensión tiene que soportar altas fuerzas radiales
  • Cuando se requiere una función sin holgura absoluta con cargas elevadas
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?