1 de 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Referencia: JVFM-0810-10
- Material: iglide® J
- Forma: Cojinetes con valona pretensados sin holgura
- Dimensiones:
- d1 8 mm
- d2 10 mm
- d3 15 mm
- b1 10 mm
- Ajustar dimensiones
- Método de fabricación: Moldeo por inyección
- Vida útil:
- Gama de productos estándar de stock
- Rodamientos lisos pretensados radial y axialmente
- Completamente libre de espacio libre en estado descargado
- Material: iglide® J
- Vida útil sin mantenimiento y calculable
iglide® J | El corredor de resistencia versátil
iglide® J se caracteriza sobre todo por los coeficientes de fricción más bajos en operación en seco y su muy baja tendencia al deslizamiento por adherencia. Con una presión superficial máxima recomendada de 35MPa, iglide® J no es adecuado para
cargas extremas.Áreas de aplicación típicas
- Maquinaria expendedora
- Industria de impresión
- Industria de bebidas
- Aviación
- Sala Limpiada
¿Cuándo usarlo?
- A altas velocidades
- Cuando se requiere mayor resistencia al desgaste con cargas de presión baja a media
- Cuando se requiere un desgaste más bajo con una variedad de ejes diferentes
- Cuando se requieren bajos coeficientes de fricción en operación en seco
- Cuando el material debe ser amortiguador de vibraciones
- Cuando se requiere una buena resistencia química
- Mejor comportamiento con ejes blandos
- Baja absorción de humedad
¿Cuándo no usarlo?
- Si se producen cargas de alta presión
- Si se producen temperaturas a corto plazo superiores a +120°C
- Si se requiere un material rentable para movimientos ocasionales
¿Tiene dudas acerca de su idoneidad?