igusigus-icon-cart(0)

extremos de varilla & Rodamientos de extremo de varilla

Los extremos de varilla igubal® se utilizan en muchas industrias diferentes. Facilitan los movimientos giratorios, oscilantes y lineales del eje — en máquinas de envasado, instalaciones offshore y bicicletas, como ejemplos. Existe una versión adecuada para prácticamente todos los requisitos de instalación. Los extremos de la varilla están disponibles en las series dimensionales K y E (DIN ISO 12240) para diámetros de eje de 2 a 30 mm (el eje debe tener una tolerancia entre h6 y h9). La tolerancia del rodamiento y la forma de la carcasa del rodamiento también son variables: puede ser larga o corta, y tiene una rosca macho o hembra. En la versión estándar, los extremos de la varilla están diseñados con una gran holgura de rodamiento para garantizar un funcionamiento seguro incluso a altas velocidades periféricas. La tolerancia se puede cambiar a pedido. Los extremos de las varillas igubal® mantienen sus propiedades de carrera y desgaste incluso en entornos exigentes. Son resistentes a la corrosión, resistentes a la temperatura entre -40°C y +200°C (-40°F y +392°F), resistentes a medios, radiación UV, radiación nuclear, suciedad y polvo. Los extremos de la varilla son capaces de absorber vibraciones, lo que significa que son ideales para aplicaciones con vibraciones de alta frecuencia.

 

Para aplicaciones de servicio pesado con altas cargas, consulte nuestros extremos de varilla metálica igubal 2.0, disponibles en dimensiones métricas y en pulgadas.

Número de productos: 0

Compre en igus®