igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interior [Hi]
2.2 in (56 mm)
Max. diámetro del cable
1.97 in (50 mm)

Principio de apertura
Se puede abrir a lo largo del radio interior y exterior
Ancho interior [Bi]
1.97 in (50 mm)
Radio de curvatura [R]
15.75 in (400 mm)
Aplicación
igus-icon-checkNo soportado
Deslizamiento
Colgando
Cadena energética
antes: 14140-05-400-0igus-icon-lieferzeit14140.05.400.01.97 (50 mm)15.75 (400 mm)