igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interior [Hi]
1.65 in (42 mm)
Max. diámetro del cable
1.5 in (38 mm)

Principio de apertura
Se puede abrir a lo largo del radio interior y exterior
Ancho interior [Bi]
1.97 in (50 mm)
Radio de curvatura [R]
2.95 in (75 mm)
Estructura del artículo: cálculo del precio de &
Alimentación descentradasinfo
info
Precio total
más IVA y gastos de envíoPrecio bajo petición
Plazo de entrega bajo petición
Lista de piezas
(1)Cadena portacables
Número de parte : 3938C.05.075.0Precio a consultar
Serie 3938Aplicación
igus-icon-checkNo soportado
Deslizamiento
Colgando
Cadena energética
antes: 3938-05-075-0igus-icon-lieferzeit3938C.05.075.01.97 (50 mm)2.95 (75 mm)