igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 3
Altura interior [Hi]
1.26 in (32 mm)
Max. diámetro del cable
1.1 in (28 mm)

Principio de apertura
Completísimo cerrado (se puede abrir desde ambos lados a lo largo del radio interior y exterior)
Ancho interior [Bi]
1.97 in (50 mm)
Radio de curvatura [R]
4.92 in (125 mm)
Aplicación
igus-icon-checkNo soportado
Deslizamiento
Colgando
Cadena energética
antes: 7728-05-125-0igus-icon-lieferzeit7728B.05.125.01.97 (50 mm)4.92 (125 mm)