igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 2
Altura interior [Hi]
1.65 in (42 mm)
Max. diámetro del cable
1.5 in (38 mm)

Principio de apertura
Se puede abrir a lo largo del radio interior y exterior
Ancho interior [Bi]
1.97 in (50 mm)
Radio de curvatura [R]
4.92 in (125 mm)
Estructura del artículo y cálculo del precio
Alimentación descentradasinfo
info
Precio total
más IVA y gastos de envíoPrecio bajo petición
Plazo de entrega bajo petición
Lista de piezas
(1)Cadena portacables
Número de parte : 7838C.05.125.0Precio a consultar
Series R7838Aplicación
igus-icon-checkNo soportado
Deslizamiento
Colgando
Cadena energética
antes: 7838-05-125-0igus-icon-lieferzeit7838C.05.125.01.97 (50 mm)4.92 (125 mm)