igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interior [Hi]
2.44 in (62 mm)
Max. diámetro del cable
2.13 in (54 mm)

Principio de apertura
Se puede abrir a lo largo del radio interior y exterior
Ancho interior [Bi]
1.97 in (50 mm)
Radio de curvatura [R]
13.78 in (350 mm)
Estructura del artículo: cálculo del precio de &
Alimentación descentradasinfo
info
Precio total
más IVA y gastos de envíoPrecio bajo petición
Plazo de entrega bajo petición
Lista de piezas
(1)Cadena portacables
Número de parte : E6.62.05.350.0Precio a consultar
Serie E6.62Aplicación
igus-icon-checkNo soportado
Deslizamiento
Colgando
Cadena energética
antes: E6-62-05-350-0igus-icon-lieferzeitE6.62.05.350.01.97 (50 mm)13.78 (350 mm)