igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interior [Hi]
1.97 in (50 mm)
Max. diámetro del cable
1.81 in (46 mm)

Principio de apertura
Se puede abrir desde el radio exterior
Ancho interior [Bi]
1.97 in (50 mm)
Radio de curvatura [R]
7.87 in (200 mm)
Aplicación
igus-icon-checkNo soportado
Deslizamiento
Colgando
Cadena energética
formerly: 168-050-200-0-+igus-icon-lieferzeit168.050.200.0.+1.97 (50 mm)7.87 (200 mm)