igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interior [Hi]
0.83 in (21 mm)
Max. diámetro del cable
0.67 in (17 mm)

Principio de apertura
Se puede abrir desde el radio interior
Ancho interior [Bi]
0.79 in (20 mm)
Radio de curvatura [R]
4.33 in (110 mm)
Aplicación
igus-icon-checkNo soportado
Deslizamiento
Colgando
Cadena energética
formerly: 117-020-110-0igus-icon-lieferzeit117.020.110.00.79 (20 mm)4.33 (110 mm)