Serie R118

energy tube R118 series
igus-icon-lupe
118.025.110.0 technical drawing
igus-icon-lupe
118.025.110.0 technical drawing
igus-icon-lupe
118.025.110.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 4
energy tube R118 series
Serie R118
Serie R118
Serie R118
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interior [Hi]
Altura interior [Hi]
0.83 in (21 mm)
Max. diámetro del cable
Max. diámetro del cable
0.67 in (17 mm)
Principio de apertura
Principio de apertura
Se puede abrir desde el radio exterior
Ancho interior [Bi]
Ancho interior [Bi]
0.98 in (25 mm)
Radio de curvatura [R]
Radio de curvatura [R]
4.33 in (110 mm)