igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interior [Hi]
0.57 in (14.4 mm)
Max. diámetro del cable
0.49 in (12.5 mm)

Principio de apertura
Se puede abrir desde el radio exterior
Ancho interior [Bi]
0.39 in (10 mm)
Radio de curvatura [R]
1.1 in (28 mm)
Estructura del artículo y cálculo del precio
Alimentación descentradas
ft
Precio total
MXN 22.36 / Eslabonesmás IVA y gastos de envíoMXN 1,118.00
Salida desde almacén de Toluca en 3-4 semanas
Lista de piezas
(1)Cadena portacables
Número de parte : E2.15.10.028.0MXN 1,118.00
Serie E2.15Aplicación
igus-icon-checkNo soportado
Deslizamiento
Colgando
Cadena energética
antes: E2-15-10-028-0igus-icon-lieferzeitE2.15.10.028.00.39 (10 mm)1.1 (28 mm)