Boulevard Aeropuerto 160
Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma
Toluca, C.P 52004
Carreras dobles* | 5 millones | 7,5 millones | 10 millones | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura, | < 10 m | ≥ 10 m | < 10 m | ≥ 10 m | < 10 m | ≥ 10 m |
de/a [°C] | R mín. [factor x d] | R mín. [factor x d] | R mín. [factor x d] | |||
5 / 15 | 7,5 | 10 | 8,5 | 11 | 9,5 | 12 |
15 / 60 | 6,8 | 7,5 | 7,8 | 8,5 | 8,8 | 9,5 |
60 / 70 | 7,5 | 10 | 8,5 | 11 | 9,5 | 12 |
* El número de carreras dobles puede ser mayor. Compruébelo con la calculadora de vida útil que encontrará en esta página.
Para exigencias fuertes, revestimiento exterior de PVC, resistente al aceite, ignífugo
Para aplicaciones de exigencias medianas, revestimiento exterior de PVC, apantallado, ignífugo
Para exigencias duras, revestimiento exterior PUR, apantallado, resistente al aceite y refrigerantes, ignífugo, resistente a muescas, libre de PVC y halógenos, resistente a la hidrólisis y a los microbios.
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h