igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interior [Hi]
0.67 in (17 mm)
Max. diámetro del cable
0.59 in (15 mm)

Principio de apertura
Se puede abrir desde el radio exterior
Ancho interior [Bi]
0.59 in (15 mm)
Radio de curvatura [R]
4.33 in (110 mm)
Estructura del artículo y cálculo del precio
Alimentación descentradasinfo
info
Precio total
más IVA y gastos de envíoPrecio bajo petición
Plazo de entrega bajo petición
Lista de piezas
(1)Cadena portacables
Número de parte : 15.015.110.0Precio a consultar
Cadena energética 15 serie | cremallera abierta a lo largo del radio exterior | altura interior: 17mmAplicación
igus-icon-checkNo soportado
Deslizamiento
Colgando
Cadena energética
antes: 15-015-110-0igus-icon-lieferzeit15.015.110.00.59 (15 mm)4.33 (110 mm)