igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interior [Hi]
6.38 in (162 mm)
Max. diámetro del cable
5.71 in (145 mm)

Principio de apertura
Se puede abrir a lo largo del radio interior y exterior
Ancho interior [Bi]
7.87 in (200 mm)
Radio de curvatura [R]
9.84 in (250 mm)
Aplicación
igus-icon-checkNo soportado
Deslizamiento
Colgando
Cadena energética
antes: E4-162-20-250-0igus-icon-lieferzeitE4.162.20.250.07.87 (200 mm)9.84 (250 mm)