igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interior [Hi]
1.26 in (32 mm)
Max. diámetro del cable
1.1 in (28 mm)

Principio de apertura
Se puede abrir a lo largo del radio interior y exterior
Ancho interior [Bi]
6.61 in (168 mm)
Radio de curvatura [R]
2.95 in (75 mm)
Estructura del artículo: cálculo del precio de &
Alimentación descentradasinfo
info
Precio total
más IVA y gastos de envíoPrecio bajo petición
Plazo de entrega bajo petición
Lista de piezas
(1)Cadena portacables
Número de parte : E4.32.17.075.0Precio a consultar
Serie E4.32Aplicación
igus-icon-checkNo soportado
Deslizamiento
Colgando
Cadena energética
antes: E4-32-17-075-0igus-icon-lieferzeitE4.32.17.075.06.61 (168 mm)2.95 (75 mm)