igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interior [Hi]
2.05 in (52 mm)
Max. diámetro del cable
1.89 in (48 mm)

Principio de apertura
Se puede abrir desde el radio exterior
Ancho interior [Bi]
3.94 in (100 mm)
Radio de curvatura [R]
5.91 in (150 mm)
Aplicación
igus-icon-checkNo soportado
Deslizamiento
Colgando
Cadena energética
antes: RX40-100-150-0igus-icon-lieferzeitRX40.100.150.03.94 (100 mm)5.91 (150 mm)