igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interior [Hi]
1.22 in (31 mm)
Max. diámetro del cable
1.1 in (28 mm)

Principio de apertura
Se puede abrir a lo largo del radio interior y exterior
Ancho interior [Bi]
1.57 in (40 mm)
Radio de curvatura [R]
3.54 in (90 mm)
Estructura del artículo y cálculo del precio
Alimentación descentradasinfo
info
Precio total
más IVA y gastos de envíoPrecio bajo petición
Plazo de entrega bajo petición
Lista de piezas
(1)Cadena portacables
Número de parte : E4.31L.040.090.0Precio a consultar
Serie E4.31LAplicación
igus-icon-checkNo soportado
Deslizamiento
Colgando
Cadena energética
antes: E4-31L-040-090-0igus-icon-lieferzeitE4.31L.040.090.01.57 (40 mm)3.54 (90 mm)