igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interior [Hi]
1.89 in (48 mm)
Max. diámetro del cable
1.69 in (43 mm)

Principio de apertura
Se puede abrir a lo largo del radio interior y exterior
Ancho interior [Bi]
1.97 in (50 mm)
Radio de curvatura [R]
2.95 in (75 mm)
Estructura del artículo y cálculo del precio
Alimentación descentradasinfo
info
Precio total
más IVA y gastos de envíoPrecio bajo petición
Plazo de entrega bajo petición
Lista de piezas
(1)Cadena portacables
Número de parte : R4.48L.050.075.0Precio a consultar
Series R4.48LAplicación
igus-icon-checkNo soportado
Deslizamiento
Colgando
Cadena energética
antes: R4-48L-050-075-0igus-icon-lieferzeitR4.48L.050.075.01.97 (50 mm)2.95 (75 mm)