igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interior [Hi]
1.57 in (40 mm)
Max. diámetro del cable
1.42 in (36 mm)

Principio de apertura
Se puede abrir a lo largo del radio interior y exterior
Ancho interior [Bi]
1.57 in (40 mm)
Radio de curvatura [R]
5.91 in (150 mm)
Estructura del artículo: cálculo del precio de &
Alimentación descentradasinfo
info
Precio total
más IVA y gastos de envíoPrecio bajo petición
Plazo de entrega bajo petición
Lista de piezas
(1)Cadena portacables
Número de parte : E61.40.040.150.0Precio a consultar
Serie E61.40Aplicación
igus-icon-checkNo soportado
Deslizamiento
Colgando
Cadena energética
antes: E61-40-040-150-0igus-icon-lieferzeitE61.40.040.150.01.57 (40 mm)5.91 (150 mm)