igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 6
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interior [Hi]
1.5 in (38 mm)
Max. diámetro del cable
1.35 in (34.2 mm)

Principio de apertura
Se puede abrir desde el radio exterior
Ancho interior [Bi]
1.97 in (50 mm)
Radio de curvatura [R]
4.92 in (125 mm)
Aplicación
igus-icon-checkNo soportado
Deslizamiento
Colgando
Cadena energética
antes: E2-38-050-125-0igus-icon-lieferzeitE2.38.050.125.01.97 (50 mm)4.92 (125 mm)